フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
C-BOX-FB, C-PACK-FB, C-FB - C-VALUE 六角穴付皿ボルト-鉄-
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
C-BOX-FB, C-PACK-FB, C-FB - C-VALUE 六角穴付皿ボルト-鉄-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C-BOX-FB5-10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TS
M
M
MxP(並目)
MP
L
L [mm]
A (最小)
AMIN [mm]
A (最大)
AMAX [mm]
E(最大)
E [mm]
B
B [mm]
1
2
3
4
5
C-BOX-FB4-10
箱販売
4
4x0.7
10
7.53
8.96
2.48
2.5
C-BOX-FB5-10
箱販売
5
5x0.8
10
9.43
11.20
3.10
3.0
C-BOX-FB6-10
箱販売
6
6x1.0
10
11.34
13.44
3.72
4.0
C-BOX-FB8-16
箱販売
8
8x1.25
16
15.24
17.92
4.96
5.0
C-BOX-FB10-20
箱販売
10
10x1.5
20
19.22
22.40
6.20
6.0
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- C-BOX-FB, C-PACK-FB, C-FB
ショートテキスト
C-VALUE 六角穴���皿ボルト-鉄-
最終更新日
29.11.2024 04:24:10
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties